Alimentación eléctrica:
a través del bus de 2 hilos
Bus de 2 hilos:
2 x borne de tornillo
Alimentación adicional:
2 x borne de tornillo
Temperatura ambiente:
-25 °C hasta +70 °C
Elemento de captación de imágenes:
Sensor CCD 0,85 cm (1/3″)
Objetivo gran angular:
150°
Alcance de detección visible:
100°
Área detectable (con giro de 20°):
140°
Píxeles:
500 (H) x 582 (V)
Resolución horizontal:
380 líneas TV
Umbral de conmutación de modo color a modo blanco y negro:
1 lx
Fotosensibilidad en modo blanco y negro:
0,1 lx
Tiempo de cierre del obturador electrónico:
hasta 1/100000 s
Filtro de infrarrojos:
incorporado
Altura de montaje recomendada de la cámara:
1,50 m