Unidad de control inalámbrica eNet de 1 – 10 V de 1 elemento Mini Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características La unidad de control inalámbrica eNet permite conmutar y ajustar la luminosidad de lámparas con interfaz de 1 - 10 V. Posibilidad de guardar la luminosidad de conexión y mínima. Funcionamiento de escenarios. Indicador del estado de los dispositivos conectados de 1 - 10 V mediante LED. Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet. Datos técnicos Tensión nominal 230 V CA, 50/60 Hz Stand by Máx. 0,5 W Temperatura ambiente de -25 °C a +70 °C Corriente de control máx. 50 mA Corriente de conmutación Carga resistiva 6 A Lámparas fluorescentes 3 AX Potencia de conexión Carga resistiva 1380 W Carga capacitiva 690 VA (560 µF) Sección de conexión máx. 4 mm² Radiofrecuencia 868,0 a 868,6 MHz Alcance (al aire libre) aprox. 100 m Dimensiones Ø 53 × Al 28
Notas Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado. Otros enlaces El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios Más
Descargas Unidad de control inalámbrica de 1-10 V de 1 elemento Mini Manual de instrucciones.
Ref. 5421 00
PDF, 838.05 KB
eNet SMART HOME Voice Control QUICK START GUIDE
eNet system manual eNet SMART HOME
eNet wireless control unit 1 – 10 V, 1-gang Mini PSTI Statement of Compliance
Ref. 5421 00
PDF, 279.68 KB
eNet wireless control unit 1 – 10 V, 1-gang Mini EC Declaration of conformity
Ref. 5421 00
PDF, 184.53 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios