Trådløs eNet styreenhet 1 – 10 V enkel Mini
5421 00
4509292
4010337774174
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
eNet trådløs styreenhet gjør det mulig å koble og stille inn lysstyrken for lamper med 1 - 10 V-grensesnitt. Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres. Statusvisning for 1 - 10 V-deltakerne via LED. Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
Kan stilles inn med eNet server:
Inn- el. utkoblingsforsinkelse. Opp- el. neddimmingsrampe. Permanent på, permanent av. Lokalisering av apparatet.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Standbymodus | maks. 0,5 W |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C til +70 °C |
| Styrestrøm | maks. 50 mA |
| Koblingsstrøm |
| Ohmsk last | 6 A |
| Lysrør | 3 AX |
| Tilkoblingseffekt |
| Ohmsk last | 1380 W |
| Kapasitiv last | 690 VA (560 µF) |
| Tilkoblingstverrsnitt | maks. 4 mm² |
| Radiofrekvens | 868,0 til 868,6 MHz |
| Rekkevidde (åpent område) | ca. 100 m |
| Mål | Ø 53 H 28 |
Merknader
Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggningsadapter.
Ytterligere koblinger
Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Trådløs styreenhet 1-10 V 1-kanals, Mini
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 5421 00
PDF, 830.22 KB
eNet SMART HOME Voice Control
Oppslagsverk/systemgrunnlag
QUICK START GUIDE
eNet system manual
Oppslagsverk/systemgrunnlag
eNet SMART HOME
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Wireless control unit 1-10V, 1-gang Mini
Bruksanvisninger
Operating instructions.
Art.nr. 5421 00
PDF, 827.58 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase