0

Radiowy sterownik 1 – 10 V eNet 1x Mini

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5421 00
4010337774174
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.

EAN 4010337774174
Nr artykułu 5421 00Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Radiowy sterownik eNet umożliwia załączanie i regulację natężenia oświetlenia lamp za pomocą złącza 1 – 10 V.
  • Możliwość zapisu szybkości załączania i osiągania minimalnego natężenia oświetlenia.
  • Tryb scen.
  • Wskazanie stanu użytkowników 1 - 10 V poprzez LED.
  • Sygnalizacja stanu do nadajnika radiowego eNet.

Możliwość regulacji za pomocą serwera eNet:

  • Maksymalne natężenie oświetlenia.
  • Szybkość ściemniania.
  • Czas opóźnienia.
  • Opóźnienie załączania lub wyłączania.
  • Zbocze rozjaśniania lub ściemniania.
  • Ostrzeżenie o wyłączeniu.
  • Czas trwania załączenia, czas trwania wyłączenia.
  • Funkcja hotelowa.
  • Regulacja oświetlenia.
  • Funkcja wzmacniacza.
  • Lokalizacja urządzenia.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwaniamaks. 0,5 W
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +70 °C
Prąd sterującymaks. 50 mA
Prąd łączeniowy
Omowe obciążenie6 A
Świetlówki3 AX
Moc przyłączowa
Omowe obciążenie1380 W
Obciążenie pojemnościowe690 VA (560 µF)
Przekrój przyłączamaks. 4 mm²
Częstotliwość radiowa868,0 do 868,6 MHz
Zasięg (na zewnątrz)ok. 100 m
Wymiary

Wskazówki

  • Montaż w puszce instalacyjnej, obudowie natynkowej lub w adapterze montażowym.

Dalsze linki

Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku
Więcej

Arkusz danych


Oprogramowanie


PSTI Statement of Compliance
Deklaracja zgodności PSTI

PDF, 279.68 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych