eNet Funk Steuereinheit 1 – 10 V 1fach Mini
5421 00
152,08
4010337774174
1/5
42
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Die eNet Funk Steuereinheit ermöglicht das Schalten und die Helligkeitseinstellung von Leuchten mit 1 - 10 V-Schnittstelle. Einschalt- und Minimalhelligkeit speicherbar. Statusanzeige der 1 - 10 V-Teilnehmer über LED. Statusrückmeldung an eNet Funksender. Mit eNet Server einstellbar: Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. Lokalisierung des Geräts. Technische Daten Nennspannung AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by max. 0,5 W Umgebungstemperatur -25 °C bis +70 °C Steuerstrom max. 50 mA Schaltstrom Ohmsche Last 6 A Leuchtstofflampen 3 AX Anschlussleistung Ohmsche Last 1380 W Kapazitive Last 690 VA (560 µF) Anschlussquerschnitt max. 4 mm² Funkfrequenz 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld) ca. 100 m Abmessungen Ø 53 H 28
Hinweise Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter. Weitere Links Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik Mehr
eNet Funk Steuereinheit 1 - 10 V 1fach MiniGebrauchsanleitungen Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5421 00
PDF, 824.89 KB
eNet SMART HOME SprachsteuerungFibeln / Systemgrundlagen QUICK START GUIDE
Gira eNet SMART HOMEFibeln / Systemgrundlagen Systemgrundlagen
Gira eNet SMART HOMEFibeln / Systemgrundlagen
PSTI Statement of CompliancePSTI Statement of Compliance
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank