0

Mecanismo de interfaz de datos USB para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2024 00
4010337072911
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337072911
Ref. 2024 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • Acoplamiento de PC a instalaciones KNX.
  • Direccionamiento, programación y diagnóstico de dispositivos KNX.
  • Compatible con productos KNX Data-Secure.
  • Descarga más rápida de aplicaciones (compatibilidad con Long Frame a partir de ETS5).
  • Compatible con ETS4, ETS5 (y superior).

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Conexiones
KNXBorne de conexión y de derivación
Toma USBTipo B, versión 2.0
Protocolo de transferenciaUSB 2.0 (también compatible con USB 1.1 y USB 3.0)
Montajeen caja de mecanismo según DIN 49073
Profundidad de instalación33 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • Compatible con Gira HomeServer a partir de la versión 4.9.

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Interfaz de datos USB, Mecanismo de interfaz de datos USB

Manual de instrucciones.

Ref. 2014 00 2024 00

PDF, 238.1 KB

Descarga
Interfaz de datos USB, Mecanismo de interfaz de datos USB

Base de datos de productos a partir de ETS4.

Ref. 2014 00 2024 00

ZIP, 43.25 KB

Descarga
Interfaz de datos USB, Mecanismo de interfaz de datos USB

Base de datos de productos a partir de ETS5.7

Ref. 2014 00 2024 00

ZIP, 82.19 KB

Descarga
USB data interface insert for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2024 00

PDF, 279.56 KB

Descarga
USB data interface insert for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2024 00

PDF, 184.39 KB

Descarga
USB data interface, USB data interface insert

Technical documentation.

Ref. 2014 00 2024 00

PDF, 674.27 KB

Descarga
USB data interface, USB data interface insert

Project file for updating the USB data interface, from ETS5.

Ref. 2014 00 2024 00

ZIP, 3.32 MB

Versión: 0.0.13

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios