0

eNet Sensor solar radioeléctrico Solar

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco
5461 02
4010337774334
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco
EAN 4010337774334
Ref. 5461 02Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Sensor solar inalámbrico eNet para el control de actuadores eNet en función de la luminosidad.
  • Montaje en un cristal de ventana en el interior.
  • Activa escenarios al superar o no alcanzar el valor crepuscular o de protección solar ajustado.
  • Posibilidad de protección solar en función de la temperatura.
  • Teclas de escenarios para la protección solar y la función crepuscular.
  • Medición de luminosidad a través del sensor de luminosidad.
  • Envía los valores de luminosidad al servidor eNet en caso de modificación de la luminosidad superior al 50 %.
  • Modo de prueba para ajustar el valor límite de protección solar y de temperatura.
  • Dispositivo alimentado por energía solar.
  • Batería integrada como depósito de energía.

Datos técnicos

Luminosidad4000 hasta 80000 lx
Crepúsculo5 hasta 250 lx
Ajuste de temperaturade +15 °C a +40 °C
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Radiofrecuencia868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre)aprox. 100 m
DimensionesØ 75,0 H 30,0 mm

Notas

  • La homologación para sistemas radioeléctricos es válida para Estados de la UE y de la AELC.

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Sensor solar inalámbrico Solar

Manual de instrucciones.

Ref. 5461 02

PDF, 1.24 MB

Descarga
eNet Radio sun sensor Solar

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5461 02

PDF, 279.53 KB

Descarga
eNet Radio sun sensor Solar

EC Declaration of conformity

Ref. 5461 02

PDF, 185.76 KB

Descarga
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Descarga
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Descarga
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios