eNet trådlös solsensor solcell
kritvit
5461 02
4010337774334
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
eNet trådlös solsensor för ljusberoende styrning av eNet aktorer. Monteras på en fönsterruta inomhus. Aktiverar scener när det inställda solskydds- och skymningsvärdet över- och underskrids. Temperaturbaserat solskydd är möjligt. Scenknappar för solskydd och skymning. Ljusstyrkemätning via luxvärdessensor. Skickar ljusvärden till eNet server vid ljusändringar på mer än 50 %. Testdrift för anpassning av solskydds- och temperaturtröskelvärden. Integrerat batteri för energilagring.
Kan ställas in med eNet server:
Hel?krypterad trådlös överföring (AES-CCM) ? eNet Server Software Version 2.0. Aktorernas beteende när en scen tas bort. Uppdatering av programvaran. Använd ljusvärden som villkor i Om-Så-regler för att aktivera händelser, scener och timerenheter.
Tekniska data
| Ljusstyrka | 4000 till 80000 lx |
| Skymning | 5 till 250 lx |
| Temperaturinställning | +15 °C till +40 °C |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Trådlös frekvens | 868,0 till 868,6 MHz |
| Räckvidd (öppen terräng) | ca 100 m |
| Mått | Ø 75,0 H 30,0 mm |
Anmärkning
Radiogodkännandet gäller för länder inom EU och EFTA.
Fler länkar
Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer
Trådlös solsensor Solar
Bruksanvisning.
Art.nr 5461 02
PDF, 1.23 MB
eNet Radio sun sensor Solar
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 5461 02
PDF, 279.53 KB
eNet Radio sun sensor Solar
EC Declaration of conformity
Art.nr 5461 02
PDF, 185.76 KB
eNet SMART HOME Voice Control
QUICK START GUIDE
eNet system manual
eNet SMART HOME
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen