eNet Sensor solar radioeléctrico Solar blanco
5461 02
4010337774334
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Añadir
Añadir
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Sensor solar inalámbrico eNet para el control de actuadores eNet en función de la luminosidad. Montaje en un cristal de ventana en el interior. Activa escenarios al superar o no alcanzar el valor crepuscular o de protección solar ajustado. Posibilidad de protección solar en función de la temperatura. Teclas de escenarios para la protección solar y la función crepuscular. Medición de luminosidad a través del sensor de luminosidad. Envía los valores de luminosidad al servidor eNet en caso de modificación de la luminosidad superior al 50 %. Modo de prueba para ajustar el valor límite de protección solar y de temperatura. Dispositivo alimentado por energía solar. Batería integrada como depósito de energía. Ajustable con el servidor eNet: Transmisión inalámbrica totalmente codificada (AES-CCM) a partir de la versión 2.0 del software del servidor eNet. Comportamiento de los actuadores al anular un escenario. Actualización del software del dispositivo. Usar los valores de luminosidad como "condición si" en reglas "si... entonces", para activar acciones, escenarios y relojes temporizadores. Datos técnicos Luminosidad 4000 hasta 80000 lx Crepúsculo 5 hasta 250 lx Ajuste de temperatura de +15 °C a +40 °C Temperatura ambiente de -5 °C a +45 °C Radiofrecuencia 868,0 a 868,6 MHz Alcance (al aire libre) aprox. 100 m Dimensiones Ø 75,0 H 30,0 mm
Notas La homologación para sistemas radioeléctricos es válida para Estados de la UE y de la AELC. Otros enlaces El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios Más
Sensor solar inalámbrico Solar Manual de instrucciones.
eNet Radio sun sensor Solar PSTI Statement of Compliance
Ref. 5461 02
PDF, 279.53 KB
eNet Radio sun sensor Solar EC Declaration of conformity
Ref. 5461 02
PDF, 185.76 KB
eNet SMART HOME Voice Control QUICK START GUIDE
eNet system manual eNet SMART HOME
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios