eNet Radiowy czujnik słoneczny Solar czysta biel
5461 02
4010337774334
-
-
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.
Cechy Cechy Radiowy czujnik solarny eNet do zależnego od nasłonecznienia sterowania aktorami eNet. Montaż na szybie okiennej wewnątrz. Wyzwalanie scen w przypadku przekroczenia i nieosiągnięcia ustawionej wartości ochrony przed promieniowaniem słonecznym i wartości zmroku. Możliwa zależna od temperatury ochrona przed promieniowaniem słonecznym. Przyciski scen ochrony przeciwsłonecznej i zmroku. Pomiar jasności za pomocą czujnika jasności. Przesyła wartości jasności do serwera eNet przy zmianie jasności powyżej 50%. Tryb impulsowy do dopasowania wartości progowej ochrony przed promieniowaniem słonecznym i wartości progowej temperatury. Urządzenie zasilane energią solarną. Zintegrowany akumulator jako zasobnik energii. Dane techniczne Jasność 4000 do 80000 lx Zmierzch 5 do 250 lx Zakres ustawień temperatury +15 °C do +40 °C Temperatura otoczenia od -5 °C do +45 °C Częstotliwość radiowa 868,0 do 868,6 MHz Zasięg (na zewnątrz) ok. 100 m Wymiary
Wskazówki Dopuszczenie radiokomunikacyjne ważne w krajach UE i EFTA. Dalsze linki Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku Więcej
Pliki do pobrania eNet Radio sun sensor Solar PSTI Statement of Compliance
Nr artykułu 5461 02
PDF, 279.53 KB
eNet Radio sun sensor Solar EC Declaration of conformity
Nr artykułu 5461 02
PDF, 185.76 KB
eNet SMART HOME Voice Control QUICK START GUIDE
eNet system manual eNet SMART HOME
Wireless Solar sun sensor Operating instructions.
Nr artykułu 5461 02
PDF, 1.23 MB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych