0

Gira F1

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2049 00
4010337112211
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337112211
Ref. 2049 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

Funcionalidad KNX

  • Puente KNX para acoplar dos sistemas KNX independientes.
  • Comunicación KNX bidireccional de KNX IP en KNX TP.
  • 1000 direcciones de grupos.
  • Compatible con KNX Secure.
  • Puede adaptar direcciones de grupos a sistemas KNX (mapping).
  • Puesta en marcha con ETS.
  • Dos aplicaciones separadas, como dispositivo TP y dispositivo IP.
  • Aplicaciones:
    - P. ej., reenvío de telegramas KNX desde la estación meteorológica compartida de un edificio al sistema KNX privado de la vivienda.
    - Reenvío a la vivienda de mensajes como, p. ej., mantenimiento pendiente del ascensor, visita del limpiacristales, etc.
  • Uso también para el ámbito comercial, p. ej., centros comerciales o edificios históricos de empresas que han ido creciendo y en los que sistemas KNX independientes deben comunicarse entre sí.
  • La actualización del firmware se realiza a través del Gira Project Assistant (GPA).

Funcionalidad SIP

  • Separación segura de dos redes.
  • Protección contra el acceso a la red privada.
  • Solo se reenvían telegramas SIP parametrizados.
  • Parametrización sencilla a través de la página web de los dispositivos.
  • Compatible con SIP y SIPS.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Tensión nominalde 24 a 30 V CC
Consumo de potencia2 W
Comunicación IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s)
Conexiones
IP2 x conectores hembra RJ45 (public/private)
KNXBorne de conexión y de derivación
KNXTP1, modo S (ETS)
Temperatura ambientede 0 °C a + 45 °C
Tarjeta microSDno compatible

Notas

  • Alimentación externa con 24 V CC.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)2
Hoja de datos

Texto descriptivo

Gira F1

Manual de instrucciones

Ref. 2049 00

PDF, 150.39 KB

Descarga
Gira F1

Technical documentation.

Ref. 2049 00

PDF, 992.38 KB

Descarga
Gira F1

from ETS5.7

Ref. 2049 00

ZIP, 222.83 KB

Descarga
Gira F1

Licensing Agreement

Ref. 2049 00

ZIP, 180.38 KB

Descarga
Gira F1

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2049 00

PDF, 279.52 KB

Descarga
Gira F1

EC Declaration of conformity

Ref. 2049 00

PDF, 155.43 KB

Descarga
Separate but connected. Security with the Gira F1.

PDF, 1.27 MB

Descarga
Gira F1 Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.0 benötigt.

Ref. 2049 00

ZIP, 80.13 MB

Descarga
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel 2N IP Verso

Inbetriebnahmebeispiel 2N IP Verso

Ref. 2049 00

PDF, 589.55 KB

Descarga
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel FritzBox

Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel FritzBox

Ref. 2049 00

PDF, 308.77 KB

Descarga
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel IP Telefon

Inbetriebnahmebeispiel IP Telefon

Ref. 2049 00

PDF, 551.7 KB

Descarga
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel MicroSIP

Inbetriebnahmebeispiel MicroSIP

Ref. 2049 00

PDF, 468.13 KB

Descarga
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel Schüco DCS Touch

Inbetriebnahmebeispiel Schüco DCS Touch

Ref. 2049 00

PDF, 746.94 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios