Mecanismo de conexión de altavoces de 2 elementos blanco brillante
5693 03
4010337463238
1/5
negro mate
5693 10
4010337463245
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Accesorios
Características Características Conexión del lado frontal: Bornes enchufables, rojo/negro. Conexión del lado trasero: Bornes atornillados. Datos técnicos Profundidad de instalación 18 mm Sección de conexión Máximo 2,5 mm² mínimo 1 mm² Conexión Parte trasera 4 mm²
Notas Solo para la sujeción por tornillos.
Descargas Speaker connection insert, 2-gang EC Declaration of conformity
Ref. 5693 01
5693 03
5693 10
PDF, 52.05 KB
Kommunikationstechnik Einbautiefen für Geräte.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios