Insats högtalaranslutning 2-kanals
kritvit blank
5693 03
6220993
4010337463238
1/5
svart matt
5693 10
6220994
4010337463245
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Tillbehör
Egenskaper
Anslutning på framsida: Klämmor, röd/svart. Anslutning på baksidan: Skruvklämmor.
Tekniska data
| Inbyggnadsdjup | 18 mm |
| Anslutningsarea |
| maximum | 2,5 mm² |
| minimum | 1 mm² |
| Anslutning |
| Baksida | 4 mm² |
Anmärkning
Endast för skruvfastsättning.
Speaker connection insert, 2-gang
EC Declaration of conformity
Art.nr 5693 01
5693 03
5693 10
PDF, 52.05 KB
Kommunikationstechnik
Einbautiefen für Geräte.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen