Cubierta para teclas de llamada System 106 de 3 elementos para módulo de teclas de llamada acero inoxidable
5543 920
4010337022657
1
aluminio
5543 926
4010337022640
-
-
blanco tráfico (pintado)
5543 902
4010337022633
1
acero inoxidable V4A
5543 914
4010337092094
1
Bronce (PVD)
5543 921
4010337100966
1
negro mate (pintado)
5543 925
4010337100805
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Datos técnicos Dimensiones 3 elementos Al 78,6 × An 105,5 mm
Dimensiones Anchura 105,50 mm Altura 23,35 mm
Descargas System 106 Tecla de llamada / System 106 Tapa de pulsador de llamada Manual de uso
Ref. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 751.46 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios