0

System 106 anropsknappskåpa f. anropsknappsmodul 3fack

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
rostfritt stål
5543 920
4010337022657
1
aluminium
5543 926
4010337022640
-
-
trafikvit (lackerad)
5543 902
4010337022633
1
rostfritt stål V4A
5543 914
4010337092094
1
Brons (PVD)
5543 921
4010337100966
1
svart matt (lackerad)
5543 925
4010337100805
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

rostfritt stål
EAN 4010337022657
Art.nr 5543 920VE 1
PS
aluminium
EAN 4010337022640
Art.nr 5543 926VE -
PS -
trafikvit (lackerad)
EAN 4010337022633
Art.nr 5543 902VE 1
PS
rostfritt stål V4A
EAN 4010337092094
Art.nr 5543 914VE 1
PS
Brons (PVD)
EAN 4010337100966
Art.nr 5543 921VE 1
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337100805
Art.nr 5543 925VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Tekniska data

Mått
3-knapparsH 78,6 x B 105,5 mm

Mått

Bredd105,50 mm
Höjd23,35 mm
Datablad

Anbudsunderlag

System 106 Anropsknapp / System 106 Anropsknappskåpa

Bruksanvisning

Art.nr 5541 .. 5542 .. 5543 .. 5547 .. 5549 ..

PDF, 745.36 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen