0

Transmisor de pared RF de 2 elementos para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
5178 01
4010337123026
1
blanco brillante
5178 03
4010337123033
1
blanco mate
5178 27
4010337123040
1
antracita
5178 28
4010337123064
1
color aluminio
5178 26
4010337123057
1
negro mate
5178 005
4010337123088
1
gris mate
5178 015
4010337123071
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337123026
Ref. 5178 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337123033
Ref. 5178 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337123040
Ref. 5178 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337123064
Ref. 5178 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337123057
Ref. 5178 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337123088
Ref. 5178 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate
EAN 4010337123071
Ref. 5178 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • El transmisor de pared puede fijarse a las paredes mediante tornillos o pegarse en superficies lisas o transparentes con una placa de montaje.
  • La planificación, la puesta en marcha y la parametrización tiene lugar mediante ETS (versión 5 o más moderna).
  • La interfaz integrada USB Micro tipo B se puede utilizar para la programación local y como interfaz KNX RF.
  • Dispositivo alimentado por pilas.
  • El dispositivo es compatible con KNX Secure.

Función "Conmutación"

  • Comando parametrizable al pulsar y soltar las teclas (encendido, apagado, conmutación, ninguna reacción).
  • Comando para pulsación breve o larga de la tecla.

Función "Regulación"

  • Se puede parametrizar el comando que se activa cuando se pulsa la tecla (conexión más claro, desconexión más oscuro, conmutación más claro/más oscuro).

Función "Persiana"

  • Se puede parametrizar el comando que se activa cuando se pulsa la tecla (ARRIBA, ABAJO, CAMBIAR SENTIDO).

Función «Transmisor de valores»

  • 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 14 bytes ASCII.

Función «Color»

  • Control del color RVA/RVAB, conmutación entre 8 valores de color.

Función «Mecanismo auxiliar de escenarios»

  • Se pueden recuperar y guardar escenarios, se puede conmutar entre 8 escenarios.

Función «Individual»

  • Distintas combinaciones de funciones al pulsar o soltar la tecla.
  • Con mecanismo auxiliar de escenarios: Es posible una función de almacenamiento.

Datos técnicos

Medio KNXRF1.R
Modo de puesta en marchaModo S
Tensión nominal3 V CC
Pilas1 x CR 2032
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Radiofrecuencia868,3 MHz
Potencia de transmisiónMáx. 20 mW
Alcance (al aire libre)aprox. 100 m

Notas

  • Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
  • En caso de utilización de marcos cobertores de metal puede verse afectado el alcance.
  • Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas.

Volumen de entrega

  • Las pilas están incluidas en la entrega.
  • El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Transmisor de pared KNX RF

Manual de instrucciones.

Ref. 5178 ..

PDF, 776.4 KB

Descarga
Transmisor de pared KNX RF

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.5

Ref. 5178 ..

ZIP, 241.4 KB

Descarga
RF wall transmitter, 2-gang for KNX

Technical documentation.

Ref. 5178 ..

PDF, 1.03 MB

Descarga
RF wall transmitter, 2-gang, for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5178 005 5178 01 5178 015 5178 03 5178 26 5178 27 5178 28

PDF, 282.78 KB

Descarga
RF wall transmitter, 2-gang, for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 5178 005 5178 01 5178 015 5178 03 5178 26 5178 27 5178 28

PDF, 209.64 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios