Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Cremeweiß glänzend
EAN 4010337123026
Art.-Nr. 5178 01VE 1
135,44 EURPS 06
Reinweiß glänzend
EAN 4010337123033
Art.-Nr. 5178 03VE 1
135,44 EURPS 06
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337123040
Art.-Nr. 5178 27VE 1
135,44 EURPS 06
Anthrazit
EAN 4010337123064
Art.-Nr. 5178 28VE 1
137,57 EURPS 06
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337123057
Art.-Nr. 5178 26VE 1
139,68 EURPS 06
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337123088
Art.-Nr. 5178 005VE 1
139,68 EURPS 06
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337123071
Art.-Nr. 5178 015VE 1
139,68 EURPS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale
Auf Wänden kann der Wandsender mittels Schrauben befestigt bzw. auf glatten oder transparenten Oberflächen mit einer Montageplatte aufgeklebt werden.
Projektierung, Inbetriebnahme und Parametrierung erfolgen über ETS (Version 5 oder neuer).
Integrierte Schnittstelle USB Micro Typ B zur lokalen Programmierung und als KNX RF Schnittstelle nutzbar.
Batteriebetriebenes Gerät.
Gerät unterstützt KNX Secure.
Funktion "Schalten"
Befehl beim Drücken und beim Loslassen parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
Befehl bei kurzem oder langem Tastendruck.
Funktion "Dimmen"
Befehl beim Drücken der Taste parametrierbar (heller-EIN, dunkler-AUS, heller/dunkler-UM).
Funktion "Jalousie"
Befehl beim Drücken der Taste parametrierbar (AUF, AB, UM).
Funktion "Wertgeber"
1Byte, 2 Byte, 3 Byte, 14 Byte ASCII.
Funktion "Farbe"
Farbsteuerung RGB/RGBW, toggeln von 8 Farbwerten.
Funktion "Szenennebenstelle"
Szenenabruf und Speichern möglich, toggeln von 8 Szenen.
Funktion "Individuell"
Diverse Funktionskombinationen bei Taste drücken bzw. loslassen.
Bei Szenennebenstelle: Speicherfunktion möglich.
Technische Daten
KNX Medium
RF1.R
Inbetriebnahme-Modus
S-Mode
Nennspannung
DC 3 V
Batterien
1 x CR 2032
Umgebungstemperatur
-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz
868,3 MHz
Sendeleistung
max. 20 mW
Reichweite (Freifeld)
ca. 100 m
Hinweise
Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
Bei Verwendung von metallischen Abdeckrahmen kann es zu Reichweiteneinbußen kommen.
Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.
Lieferumfang
Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.
In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.