Veggsenderen kan festes på en vegg ved bruk av skruer, el. den kan limes på glatte eller transparente overflater ved bruk av en monteringsplate.
Prosjektering, oppstart og parametrering skjer via ETS (versjon 5 eller nyere).
Integrert grensesnitt USB Micro type B kan brukes til lokal programmering og som KNX RF grensesnitt.
Batteridrevet apparat.
Enheten støtter KNX Secure.
Funksjonen "Kobling"
Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametreres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon).
Kort eller lang tastetrykkkommando.
Funksjonen "Dimming"
Kommando kan parametreres ved trykk på tasten (lysere-PÅ, mørkere-AV, lysere/mørkere-TOGGLE).
Funksjonen "Persienne"
Kommando når tastene trykkes kan parametreres (OPP, NED, TOGGLE).
Funksjonen “verdigiver”
1Byte, 2Byte, 3Byte, 14Byte ASCII.
Funksjon “Farge”
Fargestyring RGB/RGBW, veksle mellom 8 fargeverdier.
Funksjonen “scene-underenhet”
Sceneoppkalling og lagring mulig, veksle mellom 8 scener.
Funksjonen “Individuell”
Ulike funksjonskombinasjoner når du trykker el. slipper knappen.
Ved sceneforlengelse: Lagringsfunksjon mulig.
Tekniske spesifikasjoner
KNX medium
RF1.R
Oppstartsmodus
S-Mode
Nominell spenning
DC 3 V
Batterier
1 x CR 2032
Omgivelsestemperatur
-5 °C til +45 °C
Radiofrekvens
868,3 MHz
Overføringskapasitet
maks. 20 mW
Rekkevidde (åpent område)
ca. 100 m
Merknader
Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
Rekkevidden kan bli redusert når metalldekkrammer brukes.
Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.
Leveransens innhold
Batterier er inkludert i leveringsomfanget.
Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og klebepunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.