0

Pulsador sensor 4.95, 24 V de 2 elementos

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco
5052 003
4010337074946
1
antracita
5052 028
4010337074953
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco
EAN 4010337074946
Ref. 5052 003Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337074953
Ref. 5052 028Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • Pulsador sensor 4.95 para la conexión a sistemas de control de 24 V.
  • Interfaz de usuario de materiales de alta calidad de tres milímetros de grosor (vidrio, acero inoxidable y aluminio).
  • Dos LED blancos de estado por tecla basculante.
  • Medición de la temperatura ambiente con un sensor de temperatura integrado (PT1000).

Datos técnicos

Pulsador
Tensión nominalCA/CC 24 V SELV
Intensidad de corriente máxima admisible20 mA por pulsador
Resistencia de salida880 Ω
LED
Tensión nominal24 V CC SELV
Consumo de corrienteAprox. 1 mA por LED
Sensor de temperaturaPT1000, clase B
Clase de protecciónIII
Profundidad de instalación16 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • Solo es apropiada para circuitos eléctricos SELV.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.
  • El sensor táctil se suministra con una tecla basculante de puesta en marcha multigama. El juego de tecla basculante válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 5052003

RFA, 380 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 5052003

IFC, 40.48 KB

Descarga
Sensor táctil 4.95, 24 V

Manual de instrucciones.

Ref. 5051 .. 5052 .. 5054 ..

PDF, 481.19 KB

Descarga
Pushbutton sensor 4.95, 24 V

EC Declaration of conformity

Ref. 5051 003 5051 028 5052 003 5052 028 5054 003 5054 028

PDF, 65.11 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios
Rotule sus productos Gira en línea

En solo cuatro pasos, puede diseñar aquí un rótulo para su producto Gira y enviarnos su borrador para hacer el pedido. Primero, seleccione el producto. A continuación, escriba el texto que desee y decida su aspecto. En una vista previa, puede revisar el borrador y visualizarlo como documento PDF. Por último, haga el pedido del rótulo que ha diseñado a través de nuestro cómodo servicio en línea.

Ir a la rotulación