0

Tastsensor 4.95, 24 V 2fach

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Weiß
5052 003
103,22
4010337074946
1
02
Anthrazit
5052 028
103,22
4010337074953
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Weiß
EAN 4010337074946
Art.-Nr. 5052 003VE 1
103,22 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337074953
Art.-Nr. 5052 028VE 1
103,22 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Tastsensor 4.95 zum Anschluss an 24-V-Steuersysteme.
  • Bedienoberfläche aus hochwertigem drei Millimeter starken Echtmaterial (Glas, Edelstahl, Aluminium).
  • Zwei weiße Status-LEDs pro Wippe.
  • Messung der Raumtemperatur mit integriertem Temperatursensor (PT1000).

Technische Daten

Taster
NennspannungAC/DC 24 V SELV
Strombelastbarkeit20 mA je Taster
Ausgangswiderstand880 Ω
LED
NennspannungDC 24 V SELV
Stromaufnahmeca. 1 mA je LED
TemperatursensorPT1000, Klasse B
SchutzklasseIII
Einbautiefe16 mm
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Nur für SELV-Stromkreise geeignet.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
  • Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 5052003

RFA, 516 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 5052003

IFC, 45.85 KB

Download
Tastsensor 4 24 V

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5051 003 5051 028 5052 003 5052 028 5054 003 5054 028

PDF, 65.11 KB

Download
Tastsensor 4.95, 24 V

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5051 .. 5052 .. 5054 ..

PDF, 480.18 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank
Beschriften Sie Ihre Gira Produkte online

In nur vier Schritten können Sie hier eine Beschriftung für Ihr Gira Produkt gestalten und Ihren Entwurf zur Bestellung an uns abschicken. Wählen Sie zunächst Ihr Produkt aus. Geben Sie dann den gewünschten Text ein und bestimmen Sie sein Aussehen. In einer Voransicht können Sie Ihren Entwurf überprüfen und als PDF-Dokument ansehen. Bestellen Sie abschließend die von Ihnen entworfene Beschriftung über unseren komfortablen Online-Service.

Zur Beschriftung