0

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con tapa abatible y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) Bornes de tornillo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
4754 01
4010337114154
1/5
blanco brillante
4754 03
4010337114178
1/5
blanco mate
4754 27
4010337114192
1/5
antracita
4754 28
4010337114208
1/5
color aluminio
4754 26
4010337114185
1/5
negro mate
4754 005
4010337114147
1/5
gris mate
4754 015
4010337114161
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337114154
Ref. 4754 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337114178
Ref. 4754 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337114192
Ref. 4754 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337114208
Ref. 4754 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337114185
Ref. 4754 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337114147
Ref. 4754 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate
EAN 4010337114161
Ref. 4754 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación29 mm
Material conductor
rígido y flexible
Sección de conexión
Para conductores de1,5 mm² a 2,5 mm²

Notas

  • Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) de las gamas de interruptores Standard 55, Gira E1 y Gira E2, en combinación con el juego de juntas adecuado también para el montaje de bases de enchufe SCHUKO empotrables con tapa abatible, con protección contra el agua IP44.
  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.

Dimensiones

Anchura55,00 mm
Altura55,00 mm
Hoja de datos


Texto descriptivo


Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios