0

Jordat uttag 16 A 250 V~ med lock och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) Skruvklämmor

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
4754 01
4010337114154
1/5
kritvit blank
4754 03
4010337114178
1/5
kritvit sidenmatt
4754 27
4010337114192
1/5
antracit
4754 28
4010337114208
1/5
alufärg
4754 26
4010337114185
1/5
svart matt
4754 005
4010337114147
1/5
grå matt
4754 015
4010337114161
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337114154
Art.nr 4754 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337114178
Art.nr 4754 03VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337114192
Art.nr 4754 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337114208
Art.nr 4754 28VE 1/5
PS
alufärg
EAN 4010337114185
Art.nr 4754 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337114147
Art.nr 4754 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337114161
Art.nr 4754 015VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
  • Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
  • Inkapslade expansionsklor.
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
  • Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup29 mm
Ledarmaterial
Styva och flexibla
Anslutningsarea
för ledare från1,5 mm² till 2,5 mm²

Anmärkning

  • Täckram (1- till 5fack) i strömställarprogrammen Standard 55, Gira E1 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för montering av infällda jordade uttagen med skyddslock för kapslingsklass IP44.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.

Mått

Bredd55,00 mm
Höjd55,00 mm
Datablad


Anbudsunderlag


Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen