0

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) Schraubklemmen

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
4754 01
19,30
4010337114154
1/5
01
Reinweiß glänzend
4754 03
19,30
4010337114178
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
4754 27
19,30
4010337114192
1/5
01
Anthrazit
4754 28
20,57
4010337114208
1/5
11
Farbe Alu
4754 26
25,31
4010337114185
1/5
11
Schwarz matt
4754 005
25,31
4010337114147
1/5
11
Grau matt
4754 015
25,31
4010337114161
1/5
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337114154
Art.-Nr. 4754 01VE 1/5
19,30 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337114178
Art.-Nr. 4754 03VE 1/5
19,30 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337114192
Art.-Nr. 4754 27VE 1/5
19,30 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337114208
Art.-Nr. 4754 28VE 1/5
20,57 EURPS 11
Farbe Alu
EAN 4010337114185
Art.-Nr. 4754 26VE 1/5
25,31 EURPS 11
Schwarz matt
EAN 4010337114147
Art.-Nr. 4754 005VE 1/5
25,31 EURPS 11
Grau matt
EAN 4010337114161
Art.-Nr. 4754 015VE 1/5
25,31 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe29 mm
Leitergut
starr und flexibel
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55, Gira E1 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Abmessungen

Breite55,00 mm
Höhe55,00 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank