Base de enchufe con toma de tierra de 16 A y 250 V~, tapa abatible y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) System 55 blanco mate
4488 27
4010337095859
1/10
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). Garras de expansión encapsuladas. Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. Menor profundidad de montaje. Palanca de liberación grande y ergonómica. Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. Base de termoplástico resistente a la rotura. Datos técnicos Profundidad de instalación 29 mm Material conductor rígido y flexible Sección de conexión Para conductores de 1,5 mm² a 2,5 mm² Temperatura ambiente protección ampliada contra contacto accidental de 0 °C a +45 °C
Notas Autorizado según NF C 61-314 (2003). Homologado conforme a NBN C 61-112-1:2017. Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1. Dimensiones Anchura 55,00 mm Altura 55,00 mm
Descargas Socket outlet with earth pin 16 A 250~ and Shutter EC Declaration of conformity
Ref. 4485 005
4485 01
4485 015
4485 03
4485 26
4485 27
4485 28
4485 70
4485 72
4485 73
4485 74
4485 76
4485 107
4485 108
4485 109
4485 112
4485 600
4485 603
4485 613
4488 005
4488 01
4488 015
4488 02
4488 03
4488 26
4488 27
4488 28
4488 112
4488 600
4489 005
4489 01
4489 015
4489 03
4489 26
4489 27
4489 28
4489 600
PDF, 191.07 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios