Gniazdo wtyczkowe z kołkiem uziemiającym 16 A 250 V~,klapką i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55 kremowy z połyskiem
4488 01
4010337095804
1/10
01
czysta biel z połyskiem
4488 03
4010337095835
1/10
01
czysta biel matowa
4488 27
4010337095859
1/10
01
antracytowy
4488 28
4010337095866
1/10
11
kolor aluminium
4488 26
4010337095842
1/10
11
czarny matowy
4488 005
4010337095798
1/10
11
szary matowy
4488 015
4010337095811
1/10
11
stal szlachetna
4488 600
4010337095873
1/5
11
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Dodaj
Dodaj
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów. Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący). Zamknięte uchwyty rozporowe. Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH. Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów. Niewielka głębokość montażu. Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca. Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi. Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny. Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Dane techniczne Głębokość montażu 29 mm Przewody sztywne i elastyczne Przekrój przyłącza do przewodów od 1,5 mm² do 2,5 mm² Temperatura otoczenia zaawansowana ochrona przed dotknięciem 0°C do +45°C
Wskazówki Dopuszczone według NF C 61-314 (2003). Zatwierdzony zgodnie z NBN C 61-112-1:2017. Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1. Wymiary Szerokość 55,00 mm Wysokość 55,00 mm
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych