Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55 Cremeweiß glänzend
4488 01
21,30
4010337095804
1/10
01
Reinweiß glänzend
4488 03
21,30
4010337095835
1/10
01
Reinweiß seidenmatt
4488 27
21,30
4010337095859
1/10
01
Anthrazit
4488 28
22,62
4010337095866
1/10
11
Farbe Alu
4488 26
27,30
4010337095842
1/10
11
Schwarz matt
4488 005
27,30
4010337095798
1/10
11
Grau matt
4488 015
27,30
4010337095811
1/10
11
Edelstahl
4488 600
35,69
4010337095873
1/5
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). Eingehauste Spreizkrallen. Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. Große, ergonomisch geformte Lösehebel. Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten Einbautiefe 29 mm Leitergut starr und flexibel Anschlussquerschnitt für Leiter von 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur erhöhter Berührungsschutz 0 °C bis +45 °C
Hinweise Nach NF C 61-314:2017 zugelassen. Nach NBN C 61-112-1:2017 zugelassen. Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Abmessungen Breite 55,00 mm Höhe 55,00 mm
Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ und Shutter EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 4485 005
4485 01
4485 015
4485 03
4485 26
4485 27
4485 28
4485 70
4485 72
4485 73
4485 74
4485 76
4485 107
4485 108
4485 109
4485 112
4485 600
4485 603
4485 613
4488 005
4488 01
4488 015
4488 02
4488 03
4488 26
4488 27
4488 28
4488 112
4488 600
4489 005
4489 01
4489 015
4489 03
4489 26
4489 27
4489 28
4489 600
PDF, 191.07 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank