0

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ Bornes de tornillo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
4180 01
4010337092797
1/5
blanco brillante
4180 03
4010337092810
1/5
blanco mate
4180 27
4010337092834
1/5
antracita
4180 28
4010337092841
1/5
color aluminio (pintado)
4180 26
4010337092827
1/5
negro mate (pintado)
4180 005
4010337092780
1/5
gris mate (pintado)
4180 015
4010337092803
1/5
acero inoxidable
4180 600
4010337092858
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337092797
Ref. 4180 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337092810
Ref. 4180 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337092834
Ref. 4180 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337092841
Ref. 4180 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337092827
Ref. 4180 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337092780
Ref. 4180 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337092803
Ref. 4180 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
acero inoxidable
EAN 4010337092858
Ref. 4180 600Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.
  • Anillo de fijación con toma de tierra.

Datos técnicos

Profundidad de instalación32 mm
Material conductorrígido y flexible
Sección de conexión
Para conductores de1,5 mm² a 2,5 mm²

Notas

  • Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)

Dimensiones

Anchura55,00 mm
Altura55,00 mm
Hoja de datos

Texto descriptivo

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Descarga
SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with screw terminals

EC Declaration of conformity

Ref. 4180 005 4180 01 4180 015 4180 03 4180 26 4180 27 4180 28 4180 70 4180 72 4180 73 4180 74 4180 76 4180 112 4180 600 4184 600

PDF, 167.24 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios