0

Jordat uttag 16 A 250 V~ Skruvklämmor

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
4180 01
4010337092797
1/5
kritvit blank
4180 03
4010337092810
1/5
kritvit sidenmatt
4180 27
4010337092834
1/5
antracit
4180 28
4010337092841
1/5
alufärg (lackerad)
4180 26
4010337092827
1/5
svart matt (lackerad)
4180 005
4010337092780
1/5
grå matt (lackerad)
4180 015
4010337092803
1/5
rostfritt stål
4180 600
4010337092858
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337092797
Art.nr 4180 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337092810
Art.nr 4180 03VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337092834
Art.nr 4180 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337092841
Art.nr 4180 28VE 1/5
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337092827
Art.nr 4180 26VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337092780
Art.nr 4180 005VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337092803
Art.nr 4180 015VE 1/5
PS
rostfritt stål
EAN 4010337092858
Art.nr 4180 600VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
  • Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
  • Inkapslade expansionsklor.
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Jordad montagering.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup32 mm
LedarmaterialStyva och flexibla
Anslutningsarea
för ledare från1,5 mm² till 2,5 mm²

Anmärkning

  • Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.

Mått

Bredd55,00 mm
Höjd55,00 mm
Datablad

Anbudsunderlag

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Ladda ner
SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with screw terminals

EC Declaration of conformity

Art.nr 4180 005 4180 01 4180 015 4180 03 4180 26 4180 27 4180 28 4180 70 4180 72 4180 73 4180 74 4180 76 4180 112 4180 600 4184 600

PDF, 167.24 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen