0

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ Bornes à vis

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
4180 01
7,56
4010337092797
1/5
01
blanc brillant
4180 03
7,56
4010337092810
1/5
01
blanc satiné
4180 27
7,56
4010337092834
1/5
01
anthracite
4180 28
9,20
4010337092841
1/5
11
teinte alu (laqué)
4180 26
14,03
4010337092827
1/5
11
noir mat (laqué)
4180 005
14,03
4010337092780
1/5
11
gris mat (laqué)
4180 015
14,03
4010337092803
1/5
11
acier inoxydable
4180 600
22,74
4010337092858
1
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337092797
Réf. 4180 01UC 1/5
7,56 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337092810
Réf. 4180 03UC 1/5
7,56 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337092834
Réf. 4180 27UC 1/5
7,56 EURSP 01
anthracite
EAN 4010337092841
Réf. 4180 28UC 1/5
9,20 EURSP 11
teinte alu (laqué)
EAN 4010337092827
Réf. 4180 26UC 1/5
14,03 EURSP 11
noir mat (laqué)
EAN 4010337092780
Réf. 4180 005UC 1/5
14,03 EURSP 11
gris mat (laqué)
EAN 4010337092803
Réf. 4180 015UC 1/5
14,03 EURSP 11
acier inoxydable
EAN 4010337092858
Réf. 4180 600UC 1
22,74 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.
  • Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage32 mm
Propriétés des conducteursrigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

Dimensions

Largeur55,00 mm
Hauteur55,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Téléchargement
SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with screw terminals

EC Declaration of conformity

Réf. 4180 005 4180 01 4180 015 4180 03 4180 26 4180 27 4180 28 4180 70 4180 72 4180 73 4180 74 4180 76 4180 112 4180 600 4184 600

PDF, 167.24 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias