0

Actuador Fan Coil para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
2163 00
4010337059387
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337059387
Ref. 2163 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Actuador de Fan Coil para el control de los convectores del ventilador (Fan Coil Units), que se emplean para la climatización de habitaciones.
  • El actuador recibe telegramas, p. ej., de un regulador de temperatura ambiente, y convierte los telegramas del ajuste de apertura en los niveles de ventilación y en las posiciones de las válvulas que correspondan.
  • Conexión de un convector del ventilador con hasta seis niveles de ventilación o conexión de dos convectores del ventilador con hasta tres niveles de ventilación con sistemas de 2 tubos respectivamente.
  • Accionamiento manual.
  • Funcionamiento a pie de obra: Salidas de control manual sin tensión de bus, solo con tensión de funcionamiento.
  • Modos de funcionamiento para modo de calentamiento o de refrigeración, o de calentamiento y refrigeración combinado.
  • Funcionamiento con 2 o 4 tubos. El sistema de 2 tubos calienta o refrigera usando un circuito de agua común. El sistema de 4 tubos está compuesto por un avance y un retorno separados para el sistema de calentamiento y de refrigeración.
  • Conmutación individual o jerárquica de los niveles de ventilación.
  • Acuse de recibo, indicación de salida, función de bloqueo para cada canal, limitación de niveles.
  • Comportamiento configurable en caso de caída de la tensión del bus o de caída de tensión del bus/de la red y tras un proceso de programación ETS.
  • Valores límite ajustables.
  • Transmisión cíclica u orientada al evento.
  • Los canales libres pueden utilizarse para funciones de conmutación; p. ej., para la iluminación de habitaciones.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Contacto de conexiónContacto μ, 1 contactos normalmente abiertos libres de potencial
Capacidad de ruptura de 230 V CA10 A / CA1 o 10 A / CA3
Máxima corriente de conexión
200 µs800 A
20 ms165 A
Potencia de conexión
Carga resistiva2300 W
Carga capacitiva de 230 V CA10 A, máx. 140 μF
Lámparas incandescentes2300 W
Lámparas halógenas de alta tensión2300 W
Transformador convencional1200 VA
Transformador Tronic1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación1000 VA
Lámparas fluorescentes,conexión dúo2300 VA
Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo1160 VA
Lámparas de vapor de mercurio sin compensación1000 W
Lámparas de vapor de mercurio con compensación en paralelo1160 W
Conexiones
KNXBorne de conexión y de derivación
CargaBornes de tornillo
Sección de conexiónmáx. 4 mm²

Notas

  • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)4
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 216300

RFA, 480 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 216300

IFC, 163.11 KB

Descarga
Actuador de ventilo-convectores

Instrucciones de manejo.

Ref. 2163 00

PDF, 491.07 KB

Descarga
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Descarga
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Descarga
Fan coil actuator

Product database from ETS2, 377 kbyte.

Ref. 2163 00

VD2, 376.17 KB

Descarga
Fan coil actuator

Product database from ETS3.0d, 378 kbyte.

Ref. 2163 00

VD4, 377.77 KB

Descarga
Fan coil actuator

Technical documentation.

Ref. 2163 00

PDF, 2.27 MB

Descarga
Fan coil actuator for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2163 00

PDF, 279.92 KB

Descarga
Fan coil actuator for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2163 00

PDF, 65.88 KB

Descarga
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios