Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Rail DIN
EAN 4010337059387
Réf. 2163 00UC 1
348,54 EURSP 26
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques
L'actionneur de ventilo-convecteur sert à la commande de convecteurs à ventilateur utilisés pour la climatisation de locaux.
L'actionneur reçoit des télégrammes, p. ex. d'un thermostat d'ambiance, et convertit des télégrammes de grandeur réglante en niveaux de ventilation et positions de vannes équivalents.
Raccordement d'un convecteur à ventilateur avec jusqu'à six étages de ventilateur ou raccordement de deux convecteurs à ventilateur avec chacun jusqu'à deux étages de ventilateur pour des systèmes 2 tubes.
Commande manuelle.
Fonctionnement de chantier : sorties pouvant être commandés manuellement sans tension de bus, uniquement avec la tension de service.
Modes de fonctionnement pour chauffage ou refroidissement ou chauffage et refroidissement combinés.
Fonctionnement à 2 ou 4 tubes. Le système à 2 tubes chauffe ou refroidit via un circuit d’eau commun. Le système à 4 tubes comprend un départ et un retour séparés pour le chauffage et le refroidissement.
Commutation individuelle ou hiérarchique des étages de ventilateur.
Confirmation, affichage de sortie, fonction de verrouillage pour chaque canal, limitation d'étage.
Le comportement en cas de panne de la tension de bus ou de panne de la tension de bus/réseau et après un processus de programmation ETS est configurable.
Les valeurs limites sont réglables.
Envoi cyclique ou fonction des événements
Il est possible d'utiliser des canaux libres pour des fonctions de commutation, par ex. pour l’éclairage d'ambiance.
Caractéristiques techniques
KNX moyen
TP256
Contact de commutation
Contact µ, 1 x contact normalement ouvert libre de potentiel
Puissance de commutation AC 230 V
10 A / CA1 ou 10 A / CA3
Courant d'enclenchement maximal
200 µs
800 A
20 ms
165 A
Puissance de raccordement
Charge résistive
2300 W
Charge capacitive 230 V CA
10 A, max. 140 µF
Lampes à incandescence
2300 W
Halogène HT
2300 W
Transformateur bobiné
1200 VA
Transformateur électronique
1500 W
tubes fluorescents non compensés
1000 VA
Tubes fluorescents,câblage duo
2300 VA
tubes fluorescents compensés en parallèle
1160 VA
Lampes à vapeur de mercure non compensées
1000 W
Lampes à vapeur de mercure compensées en parallèle
1160 W
Raccordements
KNX
Borne de raccordement et de dérivation
Charge
Bornes à vis
section de raccordement
4 mm² max.
Indications
Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Montage sur rail DIN.
Contenu de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.