0

Attuatore Fan Coil per KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
2163 00
356,90
4010337059387
1
26

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337059387
Cod. art. 2163 00Conf. 1
356,90 EURPS 26

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Attuatore Fan Coil per comandare convettori a ventilatore (Fan Coil Units) utilizzati per la climatizzazione di ambienti.
  • L’attuatore riceve i telegrammi, ad es. da un regolatore della temperatura ambiente, e converte i telegrammi della grandezza regolante in livelli di ventilazione e posizioni della valvola equivalenti.
  • Collegamento di un convettore a ventilatore con fino a sei livelli di ventilazione o collegamento di due convettori a ventilatore ognuno con fino a tre livelli di ventilazione nel sistema a 2 tubi.
  • Azionamento manuale.
  • Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio.
  • Modalità operative per modalità di riscaldamento o di raffreddamento o di riscaldamento e raffreddamento combinato.
  • Modalità a 2 o 4 tubi. Il sistema a 2 tubi riscalda o raffredda mediante un circuito dell’acqua condiviso. Il sistema a 4 tubi è formato da mandata e ritorno separati per il sistema di riscaldamento e di raffreddamento.
  • Commutazione singola o gerarchica dei livelli di ventilazione.
  • Segnale di risposta, segnalazione delle uscite, funzione di blocco per ogni canale, limitazione dei livelli.
  • Comportamento all'assenza della tensione del bus o all'assenza della tensione del bus / di rete e dopo una programmazione ETS configurabile.
  • Valori limite impostabili.
  • Trasmissione ciclica o orientata agli eventi.
  • I canali liberi possono essere utilizzati per funzioni interruttore, ad es. per l’illuminazione dell’ambiente.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Contatto di commutazioneMicrocontatto, 1 contatto di chiusura a potenziale zero
Potere di commutazione 230 V AC10 A/AC1 o 10 A/AC3
Massima corrente di accensione
200 µs800 A
20 ms165 A
Potenza di collegamento
Carico ohmico2300 W
Carico capacitivo 230 V AC10 A, max 140 µF
Lampade a incandescenza2300 W
Lampade alogene AT2300 W
Trasformatore con avvolgimento1200 VA
Trasformatore Tronic1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate1000 VA
Lampade fluorescenti,collegamento duo2300 VA
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo1160 VA
Lampade a vapori di mercurio non rifasate1000 W
Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo1160 W
Collegamenti
KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
CaricoMorsetti a vite
Sezione dei conduttorimax 4 mm²

Avvisi

  • Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montaggio su guida DIN.

Contenuto della dotazione

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)4
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 216300

RFA, 480 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 216300

IFC, 163.11 KB

Download
Attuatore Fan Coil

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2163 00

PDF, 490.3 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Download
Fan coil actuator

Product database from ETS2, 377 kbyte.

Cod. art. 2163 00

VD2, 376.17 KB

Download
Fan coil actuator

Product database from ETS3.0d, 378 kbyte.

Cod. art. 2163 00

VD4, 377.77 KB

Download
Fan coil actuator

Technical documentation.

Cod. art. 2163 00

PDF, 2.27 MB

Download
Fan coil actuator for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2163 00

PDF, 279.92 KB

Download
Fan coil actuator for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2163 00

PDF, 65.88 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale