0

Gateway DALI Plus para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
2180 00
4010337011064
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337011064
Ref. 2180 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Compatible con los estándares DALI y DALI-2.
  • El gateway DALI Plus conforma la interfaz entre una instalación KNX y una instalación de iluminación digital DALI.
  • Control de un máx. de 64 balastos DALI como control individual, control de grupos en un máx. de 32 grupos o control central mediante un telegrama de difusión (grupos 17 - 32, 2 balastos como máx. respectivamente).
  • Accionamiento manual de los dispositivos, también independientemente del bus (también funcionamiento a pie de obra con control por difusión).
  • Función de ahorro energético: Posibilidad de desconexión de la tensión de alimentación de los dispositivos de funcionamiento DALI en estado desconectado (mediante un actuador de conmutación KNX adicional).
  • 16 escenarios de luz.
  • Posibilidad de incluir los grupos en los escenarios de luz.
  • Control de efectos configurable para un máx. de 16 secuencias en 1 a 500 recorridos (o infinito).
  • Acuse de recibo de estado de disfunción o cortocircuito de DALI y mensaje en caso de fallo de la tensión de suministro.
  • Función de acuse de recibo cíclica activa o pasiva (objeto recuperable).
  • Posibilidad de acuse de recibo múltiple de todos los estados de conmutación.
  • Los acuses de recibo pueden retardarse tras la recuperación de la tensión del bus.

Funciones de grupos y de dispositivos

  • Conmutación y valor de luminosidad: Funciones de acuse de recibo activas (en caso de modificación o de envío cíclico al bus) o pasivas (objeto recuperable).
  • Posibilidad de ajuste del rango de luminosidad.
  • Conexión y desconexión respetuosas con la lámpara.
  • Comportamiento de regulación parametrizable.
  • Funciones de temporizador (retardo de conexión o desconexión, función de escalera avanzada - función de preaviso según la norma DIN 18015-2 o iluminación continua reducida).
  • Función de bloqueo o, de forma alternativa, función de posición forzada parametrizable para cada grupo. En la función de bloqueo es posible el parpadeo de grupos de lámparas.
  • Lectura del estado del dispositivo DALI a través de KNX.
  • Contador de horas de funcionamiento como contador de avance y retroceso con supervisión de valor límite.
  • Planificación online y offline de los dispositivos DALI conectados con plug-in ETS.
  • Posibilidad de sustitución de un dispositivo DALI individual defectuoso durante el funcionamiento sin ETS.

Funcionamiento de lámparas de emergencia

  • Apropiado para el funcionamiento en instalaciones de iluminación de emergencia.
  • Activación y supervisión de instalaciones de iluminación de emergencia DALI con alimentación por pila individual o alimentación central.
  • Compatibilidad de convertidores de luz de emergencia DALI según EN 62386-202 (lámparas de emergencia con funcionamiento de pila individual con interfaz DALI): Prueba de funcionamiento, prueba de funcionamiento continuado, prueba limitada de funcionamiento continuado, consulta del estado de carga del acumulador.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Tensión nominal
ACAC 110 hasta 240 V, 50/60 Hz
CCDC 110 hasta 240 V
Potencia disipadaMáx. 3 W
Conexiones
KNXBorne de conexión y de derivación
DALIBornes de tornillo
Longitudes de cable entre el gateway y el dispositivo de funcionamiento
Ø 1,5 mm²300 m como máx.
Ø 1,0 mm²238 m como máx.
Ø 0,75 mm²174 m como máx.
Ø 0,5 mm²116 m como máx.
Sección de conexiónmáx. 4 mm²
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • Compatibilidad con DALI-2 a partir de la versión de índice I06.
  • Funcionamiento de las instalaciones de iluminación de emergencia:Los requisitos legales y normativos varían de un país a otro. En todo caso, el usuario / diseñador especializado debe comprobar si se cumplen las especificaciones específicas.
  • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 4.1 (recomendación) o con ETS 3 a partir de la versión "d".

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)4

Otros enlaces

Control de iluminación DALI
Más

La Gira AppShop es el mercado de soluciones y aplicaciones interesantes para la tecnología de edificios inteligentes. Ya están disponibles más de 200 apps, incluyendo descripciones de aplicaciones, plug-ins, plantillas de funciones, módulos lógicos y proyectos de muestra.
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 218000

IFC, 13.71 KB

Descarga
Gateway DALI Plus

Base de datos de productos a partir de ETS3.0d.

Ref. 2180 00

VD5, 10.59 MB

Descarga
Gateway DALI Plus

Manual de instrucciones.

Ref. 2180 00

PDF, 195.64 KB

Descarga
DALI gateway Plus

Technical documentation.

Ref. 2180 00

PDF, 2.25 MB

Descarga
DALI gateway Plus for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2180 00

PDF, 281.38 KB

Descarga
DALI gateway Plus for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2180 00

PDF, 67.13 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios