0

DALI gateway Plus for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
2180 00
4010337011064
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337011064
Art.nr. 2180 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Kompatibel med DALI og DALI-2 standarden.
  • DALI gateway Plus utgjør grensesnittet mellom en KNX installasjon og et digitalt DALI belysningsanlegg.
  • Styring av maks. 64 DALI lampereguleringsenheter som enkeltstyring, gruppestyring i maks. 32 grupper eller sentralstyring via Broadcast-telegram (gruppe 17–32 maks. 2 reguleringsenheter hver).
  • Manuell aktivering av apparatene uavhengig av bussen (også drift på byggeplasser med Broadcast-styring).
  • Energisparefunksjon: Utkobling av forsyningsspenningen til DALI reguleringsenhetene i utkoblet tilstand er mulig (via ekstra reléaktuator for KNX).
  • 16 lysscener.
  • Mulig å integrere gruppene i lysscenene.
  • Effektstyring for maks. 16 sekvenser i 1 til 500 sykluser (eller uendelig) kan konfigureres.
  • Tilbakemeldinger om DALI feilstatus eller -kortslutning og melding om svikt på forsyningsspenningen.
  • Aktiv eller passiv (objekt kan leses ut) syklisk tilbakemeldingsfunksjon.
  • Felles tilbakemelding om alle koblingstilstander mulig.
  • Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet.

Gruppe- og apparatfunksjoner

  • Kobling og lysstyrkeverdi: Aktive (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passive (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjoner.
  • Lysstyrkeområdet kan stilles inn.
  • Inn- og utkobling som skåner lampene.
  • Dimmeegenskapene kan parametreres.
  • Tidsfunksjoner (inn- el. utkoblingsforsinkelse, utvidet trappeoppgangfunksjon – forvarselfunksjon iht. DIN 18015-2 eller redusert permanent belysning).
  • Sperrefunksjon eller alternativt tvangsstillingsfunksjon kan parametreres for hver gruppe. Ved sperrefunksjon kan lysgrupper blinke.
  • Avlesing av DALI deltakertilstand via KNX.
  • Driftstimeteller som fremover- og tilbaketeller med grenseverdianalyse.
  • Tilkoblet og frakoblet prosjektering av DALI deltakerne med ETS-programtillegg.
  • Mulig å utskifting en enkelt defekt DALI deltaker under drift uten ETS.

Drift av nødlamper

  • Egnet for bruk i nødbelysningsanlegg.
  • Aktivering og overvåking av DALI nødbelysningsanlegg med forsyning i form av enkeltbatteri og sentral forsyning.
  • Støtter DALI nødlysomformere iht. EN 62386-202 (enkeltbatteridrevne nødlys med DALI grensesnitt): Funksjonstest, test ved kontinuerlig drift, test ved begrenset kontinuerlig drift, forespørsel om batteriets ladetilstand.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Nominell spenning
ACAC 110 til 240 V, 50/60 Hz
DCDC 110 til 240 V
Effekttapmaks. 3 W
Tilkoblinger
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
DALISkruklemmer
Ledningslengder mellom gateway og reguleringsenhet
Ø 1,5 mm²maks. 300 m
Ø 1,0 mm²maks. 238 m
Ø 0,75 mm²maks. 174 m
Ø 0,5 mm²maks. 116 m
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Støtter DALI-2 fra indeksversjon I06.
  • Drift av nødbelysningsanlegg:Lovforskrifter og standarder er forskjellige fra land til land. Brukeren/planleggeren må i hvert enkelt tilfelle kontrollere om de spesifikke standardene overholdes.
  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Prosjektering og idriftsetting av apparatet fra ETS 4.1 (anbefalt) eller med ETS 3 fra versjon “d”.

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Ytterligere koblinger

DALI lysstyring
Mer

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og applikasjoner innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer

Datablad

Programvare

IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 218000

IFC, 13.71 KB

Nedlasting
DALI gateway Plus

Produktdatabase fra ETS3.0d.

Art.nr. 2180 00

VD5, 10.57 MB

Nedlasting
DALI gateway Plus

Bruksanvisning.

Art.nr. 2180 00

PDF, 193.14 KB

Nedlasting
DALI gateway Plus

Technical documentation.

Art.nr. 2180 00

PDF, 2.25 MB

Nedlasting
DALI gateway Plus for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2180 00

PDF, 281.38 KB

Nedlasting
DALI gateway Plus for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2180 00

PDF, 67.13 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase