Tecla basculante con campo de rotulación blanco brillante
3299 66
4010337096771
1
antracita (pintado)
3299 67
4010337096788
1
color aluminio (pintado)
3299 65
4010337096764
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Interruptor basculante / Pulsador basculante Uno de los siguientes artículos: Interruptor pulsador
Características Características Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato. Empotrable protegido del agua IP44 Datos técnicos Altura de la etiqueta de rotulación 12 mm
Notas Protección antirrobo mediante pieza de fijación enroscable opcional. Esto elimina la necesidad de fijar el marco cobertor con tacos. Volumen de entrega Hay disponibles un campo de rotulación en blanco y campos de rotulación con los símbolos "Luz", "Timbre" y "Puerta". Dimensiones Anchura 67,00 mm Altura 67,00 mm
Otros enlaces Enlace a las referencias antiguas/nuevas de la herramienta de resumen de interruptores Más
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios