Bascule avec zone d'inscription blanc brillant
3299 66
16,48
4010337096771
1
13
anthracite (laqué)
3299 67
20,60
4010337096788
1
13
teinte alu (laqué)
3299 65
20,60
4010337096764
1
13
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires Accessoires nécessaires Un des articles suivants : Interrupteur à bascule / Bouton-poussoir à bascule Un des articles suivants : Interrupteur-poussoir
Caractéristiques Caractéristiques Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate. montage encastré protégé contre l'eau IP44 Caractéristiques techniques Hauteur de l'étiquette de marquage 12 mm
Indications Protection antivol par pièce de serrage á visser en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition. Contenu de la livraison Étiquette vierge et étiquettes avec symboles « lumière », « sonnette » et « porte » fournies. Dimensions Largeur 67,00 mm Hauteur 67,00 mm
Liens supplémentaires Lien vers l'outil de vue des interrupteurs Références anciens/nouveaux En savoir plus
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias