Tecla basculante con símbolo Luz blanco
3285 66
4010337039709
1
antracita (pintado)
3285 67
4010337039716
1
color aluminio (pintado)
3285 65
4010337039693
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Interruptor basculante / Pulsador basculante Uno de los siguientes artículos: Interruptor pulsador
Características Características Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato. Empotrable protegido del agua IP44 Notas Protección antirrobo mediante pieza de fijación enroscable opcional. Esto elimina la necesidad de fijar el marco cobertor con tacos. Dimensiones Anchura 67,00 mm Altura 67,00 mm
Otros enlaces Enlace a las referencias antiguas/nuevas de la herramienta de resumen de interruptores Más
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios