0

Interruptor de tarjeta de hotel de 10 A 250 V~ Contacto normalmente abierto, 1 polo, con borne N

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
3140 01
4010337042754
1
blanco brillante
3140 03
4010337042761
1
blanco mate
3140 27
4010337042785
1
antracita
3140 28
4010337042792
1
color aluminio
3140 26
4010337042778
1
negro mate
3140 005
4010337065104
1
gris mate
3140 015
4010337127154
1
acero inoxidable (pintado)
3140 600
4010337045410
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337042754
Ref. 3140 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337042761
Ref. 3140 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337042785
Ref. 3140 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337042792
Ref. 3140 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337042778
Ref. 3140 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337065104
Ref. 3140 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate
EAN 4010337127154
Ref. 3140 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
acero inoxidable (pintado)
EAN 4010337045410
Ref. 3140 600Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • El interruptor de tarjeta de hotel puede asumir, p. ej., funciones de seguridad o de ahorro de energía.
  • Con la tarjeta de hotel retirada, se desconectan todos los consumidores que aún permanezcan encendidos.
  • El circuito de corriente solo se restablece cuando se introduce nuevamente la tarjeta en el pulsador.

Datos técnicos

Profundidad de instalación32 mm
Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta2,5 mm²
Potencia nominal
LEDi/ CFLi100 W

Notas

  • Otros versiones previa petición.
  • Mayor protección antirrobo gracias a la pieza de fijación enroscable.

Otros enlaces

Enlace a las referencias antiguas/nuevas de la herramienta de resumen de interruptores
Más

Hoja de datos


Texto descriptivo


Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios