Interruptor basculante 10 AX de 250 V~ con tecla basculante de 2 elementos para indica el estado de la habitación del hotel blanco crema brillante
3104 01
4010337042495
1
blanco brillante
3104 03
4010337042501
1
blanco mate
3104 27
4010337042525
1
antracita
3104 28
4010337042532
1
color aluminio
3104 26
4010337042518
1
negro mate
3104 005
4010337069812
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Añadir
Añadir
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Interruptor para indicar el estado de la habitación de hotel: "Do not disturb" y "Make up room". Con bloqueo contra activación doble. Bloqueo eléctrico y mecánico. Datos técnicos Profundidad de instalación 32 mm Sección de conexión para conductores rígidos y flexibles de hasta 2,5 mm² Potencia nominal LEDi/ CFLi 100 W
Otros enlaces Enlace a las referencias antiguas/nuevas de la herramienta de resumen de interruptores Más
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios