Base de enchufe British Standard (BS 1363) de 13 A 250 V~ con shutter System 55 blanco crema brillante
2776 01
4010337079347
-
-
blanco brillante
2776 03
4010337079354
-
-
antracita
2776 28
4010337079378
-
-
color aluminio (pintado)
2776 26
4010337079361
-
-
negro mate (pintado)
2776 005
4010337037774
-
-
gris mate (pintado)
2776 015
4010337086352
-
-
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Ya no disponible. No disponible desde 03/2024.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Ya no disponible. No disponible desde 03/2024.
Características Datos técnicos Profundidad de instalación 17 mm
Notas Solo para la sujeción por tornillos. Se pueden obtener funciones y variantes también para la base BS de 80 mm previa petición.
Descargas British Standard socket outlet (BS 1363), 13 A 250 V~ with shutter EC Declaration of conformity
Ref. 2776 005
2776 01
2776 015
2776 03
2776 26
2776 28
2776 600
2777 01
2777 03
2777 26
2777 28
2777 600
PDF, 134.72 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios