0

Steckdose British Standard (BS 1363) 13 A 250 V~ mit Shutter System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2776 01
19,58
4010337079347
1/10
29
Reinweiß glänzend
2776 03
19,58
4010337079354
1/10
29
Anthrazit
2776 28
22,43
4010337079378
1/10
29
Farbe Alu (lackiert)
2776 26
26,80
4010337079361
1/10
29
Schwarz matt (lackiert)
2776 005
26,80
4010337037774
1/10
29
Grau matt (lackiert)
2776 015
26,80
4010337086352
1/10
29
Edelstahl (lackiert)
2776 600
30,81
4010337022077
1/10
29

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337079347
Art.-Nr. 2776 01VE 1/10
19,58 EURPS 29
Reinweiß glänzend
EAN 4010337079354
Art.-Nr. 2776 03VE 1/10
19,58 EURPS 29
Anthrazit
EAN 4010337079378
Art.-Nr. 2776 28VE 1/10
22,43 EURPS 29
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337079361
Art.-Nr. 2776 26VE 1/10
26,80 EURPS 29
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337037774
Art.-Nr. 2776 005VE 1/10
26,80 EURPS 29
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337086352
Art.-Nr. 2776 015VE 1/10
26,80 EURPS 29
Edelstahl (lackiert)
EAN 4010337022077
Art.-Nr. 2776 600VE 1/10
30,81 EURPS 29

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe17 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Weitere Funktionen und Varianten auch für die 80er BS-Dose auf Anfrage erhältlich.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Steckdose British Standard (BS 1363-2) 13 A 250 V~ mit Shutter

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2776 005 2776 01 2776 015 2776 03 2776 26 2776 28 2776 600 2777 01 2777 03 2777 26 2777 28 2777 600

PDF, 134.72 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank