0

Prise British Standard (BS 1363) 13 A 250 V~ avec shutter System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2776 01
19,58
4010337079347
1/10
29
blanc brillant
2776 03
19,58
4010337079354
1/10
29
anthracite
2776 28
22,43
4010337079378
1/10
29
teinte alu (laqué)
2776 26
26,80
4010337079361
1/10
29
noir mat (laqué)
2776 005
26,80
4010337037774
1/10
29
gris mat (laqué)
2776 015
26,80
4010337086352
1/10
29
acier inoxydable (laqué)
2776 600
30,81
4010337022077
1/10
29

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337079347
Réf. 2776 01UC 1/10
19,58 EURSP 29
blanc brillant
EAN 4010337079354
Réf. 2776 03UC 1/10
19,58 EURSP 29
anthracite
EAN 4010337079378
Réf. 2776 28UC 1/10
22,43 EURSP 29
teinte alu (laqué)
EAN 4010337079361
Réf. 2776 26UC 1/10
26,80 EURSP 29
noir mat (laqué)
EAN 4010337037774
Réf. 2776 005UC 1/10
26,80 EURSP 29
gris mat (laqué)
EAN 4010337086352
Réf. 2776 015UC 1/10
26,80 EURSP 29
acier inoxydable (laqué)
EAN 4010337022077
Réf. 2776 600UC 1/10
30,81 EURSP 29

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage17 mm

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • Autres fonctions et variantes également disponibles sur demande pour le boîtier BS de 80.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

British Standard socket outlet (BS 1363), 13 A 250 V~ with shutter

EC Declaration of conformity

Réf. 2776 005 2776 01 2776 015 2776 03 2776 26 2776 28 2776 600 2777 01 2777 03 2777 26 2777 28 2777 600

PDF, 134.72 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias