0

Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) para caja de mecanismo empotrable de 1,5 elementos

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
2735 01
4010337000822
1/10
01
blanco brillante
2735 03
4010337771371
1/10
01
blanco mate
2735 27
4010337771555
1/10
01
antracita
2735 28
4010337771364
1/10
11
color aluminio
2735 26
4010337000785
1/10
11
negro mate
2735 005
4010337037521
1/10
11
gris mate
2735 015
4010337085294
1/10
11

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337000822
Ref. 2735 01Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios 01
blanco brillante
EAN 4010337771371
Ref. 2735 03Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios 01
blanco mate
EAN 4010337771555
Ref. 2735 27Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios 01
antracita
EAN 4010337771364
Ref. 2735 28Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios 11
color aluminio
EAN 4010337000785
Ref. 2735 26Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios 11
negro mate
EAN 4010337037521
Ref. 2735 005Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios 11
gris mate
EAN 4010337085294
Ref. 2735 015Unidad de embalaje 1/10
Sistema de precios 11

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Datos técnicos

Profundidad de instalación25 mm
Sección de conexión
Para conductores de1,5 mm² a 2,5 mm²
Altura de perfil6 mm

Notas

  • Compatible con cajas de mecanismos compactas Attema UK 40 y tipo H 140 de ABB/HAF.
  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.
Hoja de datos


Texto descriptivo


Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios