Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avecprotection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) pour boîtier d'encastrement pour appareil 1,5x blanc crème brillant
2735 01
22,32
4010337000822
1/10
01
blanc brillant
2735 03
22,32
4010337771371
1/10
01
blanc satiné
2735 27
22,32
4010337771555
1/10
01
anthracite
2735 28
25,02
4010337771364
1/10
11
teinte alu
2735 26
29,17
4010337000785
1/10
11
noir mat
2735 005
29,17
4010337037521
1/10
11
gris mat
2735 015
29,17
4010337085294
1/10
11
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques techniques Profondeur de montage 25 mm section de raccordement Pour les conducteurs de 1,5 mm² à 2,5 mm² Hauteur de saillie 6 mm
Indications Convient aux boîtiers pour appareil Kompakt Attema UK 40 et type H 140 de ABB/HAF. Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Double socket outlet 16 A 250 V~ EC Declaration of conformity
Réf. 0756 01
0756 021
0756 023
0756 03
0780 01
0780 03
0780 04
0780 10
0780 11
0780 12
0780 13
0780 14
0780 18
0780 19
0780 112
0782 01
0782 03
0782 04
0783 005
0783 01
0783 015
0783 03
0783 26
0783 27
0783 28
0783 40
0783 42
0783 43
0783 46
0783 47
0783 112
0788 01
0788 03
0788 04
0791 10
0791 11
0791 12
0791 14
0795 03
0795 40
0795 42
0795 43
0795 46
0795 47
0798 01
0798 03
2731 005
2731 01
2731 015
2731 03
2731 26
2731 27
2731 28
2735 005
2735 01
2735 015
2735 03
2735 26
2735 27
2735 28
4780 10
4780 11
4780 12
4780 13
4780 14
4780 18
4780 19
4791 10
4791 11
4791 12
4791 14
PDF, 169.45 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias