Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
blanco crema brillante
EAN 4010337110736
Ref. 2462 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337101642
Ref. 2462 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337101659
Ref. 2462 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337101680
Ref. 2462 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337101673
Ref. 2462 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337101666
Ref. 2462 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate
EAN 4010337110743
Ref. 2462 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características
Radiotransmisor para emitir comandos de conmutación, regulación o persiana a receptores inalámbricos Bluetooth® del System 3000 o de otros proveedores, p. ej., Casambi.
Dispositivo sin pilas y sin alimentación eléctrica externa. La energía de transmisión se genera con energía mecánica mediante la activación de la tecla basculante.
Configuración por aplicación o NFC.
Datos técnicos
Radiofrecuencia
2,402 - 2,480 GHz
Protocolo de transmisión inalámbrica
Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interfaz
NFC
Alcance
Al aire libre
Hasta 75 m
En edificios
aprox. 10 m
Temperatura ambiente
de -25 °C a +65 °C
Humedad del aire
del 0 al 95 %, (sin condensación)
Notas
Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
Este producto no es compatible con eNet.
Volumen de entrega
El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.