Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til Bluetooth® trådløse mottakere fra System 3000 eller fra andre leverandører, for eksempel Casambi.
Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
Konfigurasjon ved bruk av app eller NFC.
Tekniske spesifikasjoner
Radiofrekvens
2,402 - 2,480 GHz
Trådløs protokoll
Bluetooth® Low Energy (BLE)
Grensesnitt
NFC
Rekkevidde
i åpent område
opptil 75 m
i bygninger
ca. 10 m
Omgivelsestemperatur
-25 °C til +65 °C
Luftfuktighet
0 til 95 % (ingen kondens)
Merknader
Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
Dette produktet er ikke egnet for eNet.
Leveransens innhold
Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og klebepunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.