Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco crema brillante
EAN 4010337110736
Cod. art. 2462 01Conf. 1
113,05 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337101642
Cod. art. 2462 03Conf. 1
113,05 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337101659
Cod. art. 2462 27Conf. 1
113,05 EURPS 02
antracite
EAN 4010337101680
Cod. art. 2462 28Conf. 1
115,61 EURPS 02
color alluminio
EAN 4010337101673
Cod. art. 2462 26Conf. 1
119,46 EURPS 02
nero opaco
EAN 4010337101666
Cod. art. 2462 005Conf. 1
119,46 EURPS 02
grigio opaco
EAN 4010337110743
Cod. art. 2462 015Conf. 1
119,46 EURPS 02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Caratteristiche
Trasmettitore radio per inviare istruzioni di commutazione, dimmer o veneziana al ricevitore radio Bluetooth® System 3000 o di produttori terzi, ad es. Casambi.
Apparecchio senza pile e senza tensione di alimentazione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciere.
Configurazione tramite app o NFC.
Dati tecnici
Frequenza del segnale
2,402 - 2,480 GHz
Protocollo radio
Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interfaccia
NFC
Portata
in campo libero
fino a 75 m
all'interno di edifici
circa 10 m
Temperatura ambiente
da -25 °C a +65 °C
Umidità dell'aria
da 0 a 95% (senza condensa)
Avvisi
Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
Questo prodotto non è utilizzabile per eNet.
Contenuto della dotazione
Radiotrasmettitore a parete, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.