Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) y alimentación eléctrica USB de 2 elementos Tipo A / tipo C blanco brillante
2459 70
4010337129967
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). Garras de expansión encapsuladas. Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. Menor profundidad de montaje. Palanca de liberación grande y ergonómica. Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. Base de termoplástico resistente a la rotura. Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A y tipo C. Pueden cargarse hasta dos terminales de manera simultánea. Datos técnicos Tensión de entrada CA 220 - 250 V, 50/60 Hz Conexión USB 1 x tipo A, 1 x tipo C Tensión de salida USB 5 V CC Corriente de carga USB A máx. 2,4 A USB C máx. 3 A Stand by ≤80 mW Sección de conexión Para conductores de 1,5 mm² a 2,5 mm² Profundidad de instalación 31 mm Temperatura ambiente +5° C a +35° C
Notas Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1. Si los ciclos de carga son largos, la carcasa del producto se puede calentar. Se recomienda la utilización de una caja profunda. Volumen de entrega Los cables USB de tipo A o C no están incluidos en el volumen de suministro. Dimensiones Anchura 70,00 mm Altura 70,00 mm
Descargas Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección contra contacto accidental integrada y ampliada (shutter) y fuente de alimentación USB de 2 elementos Instrucciones para el uso.
Ref. 2459 ..
PDF, 615.28 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios