SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) og USB-spenningsforsyning dobbel Type A / type C
renhvit glans
2459 70
4010337129967
-
-
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 06/2026.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 06/2026.
Egenskaper
Bærering er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer. Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør). Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH. Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer. Store, ergonomisk formede løsespaker. Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre. Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering. Bruddsikker termoplastsokkel.
Lademulighet for opptil to terminaler samtidig via USB-kabel type A og type C. Det kan lades opp inntil to terminaler samtidig.
Tekniske spesifikasjoner
| Inngangsspenning | AC 220 - 250 V, 50/60 Hz |
| USB-tilkobling | 1 x type A,1 x type C |
| Utgangsspenning USB | DC 5 V |
| Ladestrøm |
| USB A | maks. 2,4 A |
| USB C | max. 3 A |
| Standbymodus | ≤80 mW |
| Tilkoblingstverrsnitt |
| For ledninger fra | 1,5 mm² til 2,5 mm² |
| Monteringsdybde | 31 mm |
| Omgivelsestemperatur | +5° C til +35° C |
Merknader
Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1. Ved lange ladesykluser kan huset til produktet varmes opp. Dyp apparatboks anbefales.
Leveransens innhold
USB-kabel type A eller type C følger ikke med ved levering.
Mål
| Bredde | 70,00 mm |
| Høyde | 70,00 mm |
Jordet stikkontakt 16 A 250 V - med integrert økt berøringsbeskyttelse (shutter) og USB-spenningsforsyning dobbelt
Bruksanvisning.
Art.nr. 2459 ..
PDF, 616.89 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase