0

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) et alimentation en tension USB 2x Type A / type C

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
2459 70
92,45
4010337129967
1
02
blanc satiné (laqué)
2459 72
101,66
4010337137689
1
02
anthracite (laqué)
2459 73
101,66
4010337137696
1
02
noir mat (laqué)
2459 74
101,66
4010337137702
1
02
gris mat (laqué)
2459 76
101,66
4010337137719
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc brillant
EAN 4010337129967
Réf. 2459 70UC 1
92,45 EURSP 02
blanc satiné (laqué)
EAN 4010337137689
Réf. 2459 72UC 1
101,66 EURSP 02
anthracite (laqué)
EAN 4010337137696
Réf. 2459 73UC 1
101,66 EURSP 02
noir mat (laqué)
EAN 4010337137702
Réf. 2459 74UC 1
101,66 EURSP 02
gris mat (laqué)
EAN 4010337137719
Réf. 2459 76UC 1
101,66 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.
  • Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A et de type C.
  • Jusqu'à 2 appareils terminaux peuvent être chargés simultanément.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée220 - 250 V CA, 50/60 Hz
Connexion USB1 x type A, 1 x type C
Tension de sortie USB5 V CC
Courant de charge
USB Amax. 2,4 A
USB Cmax. 3 A
En attente≤80 mW
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²
Profondeur de montage31 mm
Température ambiante+5° C à +35° C

Indications

  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
  • Le boîtier du produit peut s’échauffer en cas de longs cycles de chargement.
  • L'utilisation d'un boîtier profond est recommandée.

Contenu de la livraison

  • Les câbles USB de type A ou de type C ne sont pas fournis.

Dimensions

Largeur70,00 mm
Hauteur70,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection intégrée renforcée contre les contacts accidentels (shutter) et alimentation en tension USB 2x

Mode d'emploi.

Réf. 2459 ..

PDF, 620.08 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias